Un alliage de performance, préférence, et coût.
Les solutions de déconnexion Hubbell Wiring Device-Kellems® répondent ou dépassent les exigences du code et de la sécurité pour une vaste gamme d'applications. Notre sectionneur non métallique à dessus incliné offre une performance fiable dans les environnements difficiles, améliorant la productivité et réduisant les coûts de possession.
Économique
Efficace
Fiable
Sécuritaire

À propos de nos sectionneurs de moteur
La gamme de produits Circuit-Lock représente l'une des lignes les plus complètes de sectionneurs de moteur disponibles dans l'industrie, offrant des modèles de 30A à 200A avec différents degrés de protection contre l'ingression d'eau.

Améliorations du design
- Haut arrondi facilitant l’écoulement
- Conception sans installation inSIGHT
- Carte DEL inSIGHT avec revêtement conforme amélioré
- Joint amélioré et plus durable
- Système de verrouillage/d’étiquetage en boucle fermée
- Plat pour alimentation latérale
- Trois contacts auxiliaires et solutions pour un quatrième pôle

Installation Facile
- Les broches en laiton montées sur ressort sont en contact avec les vis de borne lorsque le couvercle est fixé à la base.
- Aucun faisceau de câbles ou de languettes à terminer, seulement le fil de terre.