Créez un espace de cuisine plus fonctionnel et plus sûr
La prise escamotable pour comptoir à triple alimentation de Hubbell Wiring Device-Kellems fournit de l'énergie à partir de plusieurs sources dans un seul appareil compact. Disponible en 15 ou 20A, elle comprend une prise de 120V inviolable, un port USB Type A, un port USB Type C, un plateau de charge sans fil, et est disponible en sept finitions différentes pour s'harmoniser parfaitement avec toute surface ou décoration. De plus, leur design élégant prend un minimum d'espace, à la fois sur le comptoir et dans l'armoire en dessous, ce qui rend cette prise idéale pour les cuisines, salles de bain, ateliers et laboratoires.
Points forts du produit
Hubbell est le premier sur le marché à proposer une prise de courant pour comptoir qui est homologuée cULus pour les applications sur comptoirs ou îlots et les installations permanentes. Les prises résistantes à l'eau sont testées jusqu'à un demi-gallon (1,9 L) de déversement et disposent des joints en silicone et de la technologie d'inviolabilité par action de came brevetés de Hubbell.
Homologué cULus
Pratique
Installation facile
Anti-déversement
Élégant
Inviolable ou TR

- Testé contre les déversements d'eau
- Permet de charger plusieurs appareils simultanément
- Prêt pour une installation permanente (adapté pour câble AC90 ou NMD90)
- Ports USB de type A et C
- Installation facile - simplement insérer et serrer
- Une lumière LED indique l'alimentation des ports
- Convient pour un circuit de 20 ampères, en bout de ligne
- Fonction de rétractation par pression avec une durabilité minimale de 10 000 cycles
- Certifié cULus pour l'installation sur comptoir
- Concept en forme de tour assure un ajustement sûr et stable
Brides et plateaux disponibles
La prise de comptoir offre sept finitions de bride distinctes pour s'intégrer de manière transparente à tout design de comptoir de cuisine ou de vanité de salle de bain. Ces finitions offrent une esthétique unique qui peut compléter une large gamme de comptoir, du granit au marbre, et même le bois. De plus, la prise dispose de trois plateaux interchangeables. Ces combinaisons polyvalentes rendent la prise de comptoir hautement personnalisable et pratique pour tout espace.

Bride en aluminium

Bride noire

Bride en laiton

Bride en bronze

Bride en chrome

Bride en nickel

Bride blanche