Découvrez la commodité de notre prise à charge rapide!
Nous vous présentons nos dernières prises à puissante distribution d'énergie, équipées d'un port USB-C étiqueté PD (Power Delivery), offrant jusqu'à 55W de puissance de sortie. Cette puissance robuste permet de charger rapidement les ordinateurs portables, rendant les gros adaptateurs et chargeurs de PC obsolètes. De plus, les téléphones et les tablettes peuvent être chargés trois à quatre fois plus rapidement.
Points forts du produit
Ces nouvelles offres maintiennent les standards de haute qualité auxquels vous vous attendez de la part de Hubbell, avec une construction durable, une technologie brevetée d'inviolabilité offrant une insertion facile de la fiche, et des ports USB en acier inoxydable, garantissant des connexions fiables pour les années à venir.
Charge rapide
Inviolable ou TR
Insertion facile
Robuste
Caractéristiques du produit
Découvrez notre vidéo pour un aperçu détaillé de toutes les fonctionnalités que la prise USB-C PD a à offrir.

- Comporte un port USB-C à puissante distribution d'énergie de 20V 55W marqué PD
- Un port de type A ou C supplémentaire (1.5A, 5V) pour plus de commodité
- Les ports en acier inoxydable robuste sont conçus pour 10 000 cycles

- Le mécanisme breveté TR de Hubbell assure une insertion fluide de la prise tout en empêchant l'accès non autorisé aux contacts sous tension.
- Modèles de 15A et 20A avec configurations duplex 125VCA

Indicateur DEL de puissance USB
Blanc = Alimentation
Bleu = En charge

Disponible en qualité commerciale et pour hôpitaux
> Explorez les prises de qualité commerciale
> Explorez les prises pour hôpitaux

- Bornes de fil robustes de calibre #10-14
- Connexion arrière et latérale pour fil solide ou toronné
- Alimentation de circuit de 20 ampères

Disponible en 7 couleurs différentes :
Ivoire ; Rouge ; Noir ; Amande clair ; Brun ; Gris ; Blanc
Applications et solutions
![HUBS-CA - [Airports] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/3Tm8TTHJHFtDNnGxw9aC3R/7ff7d9c8038be5bf61bf3694295f5cb8/Airport-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Airports
![HUBS-CA - [Hotels] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/3PFklFDsj7Q1omPEzjjzhi/9cd8c16e04a0e42c9dd2ceefa42eb739/Hotel-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Hôtels
![HUBS-CA - [Hospitals] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/3Rdch95wiSgtNoR93zTsRG/526471999f7dae4df59f0771382e92c8/HUBS-CA-Hospital-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Hôpitaux
![HUBS-CA - [Institutions] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/79KyOawUrXXqTES5Gg2Xvp/fadd3218cb38b6e43ea3cd23d3250f29/HUBS-CA-EducationMarket-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Institutions
![HUBS-CA - [Residential] - Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/6hJzbHU6g4vrYHBBNdgJTT/10203ab983f66c9cb9e37540e29493e1/HomeOffice-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Résidentiel