Image of PFCR100R300W PFCR100R300W
Image of PFCR100R300W PFCR100R300W
Image of PFCR100R300W PFCR100R300W

PFCR100R300W

Marque: Powerohm Resistors

No de catalogue: PFCR100R300W

Allen Bradley Braking Resistor, 300 W, 100 Ohms

  • The resistor dissipates regenerated power to keep the bus voltage from exceeding the rated limit of the drive
  • Provide Controlled Braking

Détails du produit

Général

Application

Allen Bradley

Catalog Number

PFCR100R300W

Résistance (ohms)

100 Ohm

Type d'armoire

CR300

Dimensions

Largeur

1.5 in

Longueur

9 in

Poids

3 lb

Caractéristiques électriques

Puissance en Watts

300 W

Ressources et téléchargements

Spécifications