Marque: Powerohm Resistors
No de catalogue: GL30
Catalog Number
GL30
Taille
11
Tension du système
600 VAC
Type
Grid Resistor Type GL
Largeur
11 in
Longueur
26.5 in
Poids
28 lb
Profondeur
12.75 in
Taille
11
Courant nominal
30 A
Courant nominal max. continu
30 Amps
Puissance en Watts
7020 W
Tension du système
600 VAC