Image of GM100-T GM100-T

GM100-T

Marque: Powerohm Resistors

No de catalogue: GM100-T

Type GM Grid Resistor 1.824 Ohms 100 A

Continues Wattage -18240

Détails du produit

Général

Catalog Number

GM100-T

Résistance (ohms)

1.824 Ohm

Type

Grid Resistor Type GM

Dimensions

Largeur

27.75 in

Longueur

26.5 in

Poids

72 lb

Profondeur

6 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Courant nominal max. continu

100 Amps

Puissance en Watts

18240 W

Ressources et téléchargements

Spécifications