Image of 3ABV-600 Cosses sans soudure pour tableaux, Type : ABV ,600 -2 AWG ,Al/Cu Rated, 3ABV-600
Image of 3ABV-600 Cosses sans soudure pour tableaux, Type : ABV ,600 -2 AWG ,Al/Cu Rated, 3ABV-600

Cosses sans soudure pour tableaux, Type : ABV ,600 -2 AWG ,Al/Cu Rated, 3ABV-600

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: 3ABV-600

Cosses sans soudure pour tableaux, Type : ABV ,600 -2 AWG ,Al/Cu Rated. Les crêtes uniques formées sur le fond de la surface de contact sont conçues pour fournir des points de contact pour un joint électriquement sûr de la plus faible résistance pour le flux de courant. Les vis utilisées pour serrer les conducteurs sont conçues pour dépasser les côtés du fût du conducteur afin de permettre une compression meilleure et plus sûre du conducteur. La conception du chemin de câble permet un transfert optimal du courant, créant un flux en ligne droite à travers le connecteur pour un chemin de résistance électrique le plus faible possible. Un arrêt de fil positif est également prévu.

3ABV-600. The unique ridges formed on the bottom of the contact surface are designed to provide contact points for an electrically secure joint of the lowest resistance for current flow;The screws used to clamp the conductor are designed to extend beyond the barrel sides of the conductor to allow a better, more secure compression of the conductor. This design spreads the conductor strands to help dissipate heat and improve its pull-out safety features and capabilities.;The design of the wire way provides optimum transfer of current creating a straight line flow through the connector for the least possible path of electrical resistance. In addition, a positive wire stop is provided.;For installation,CMC® recommends the use of an insulated Allen wrench.;Electro tin plated to provide low contact resistance and protection against corrosion

  • Les crêtes uniques formées sur le fond de la surface de contact sont conçues pour fournir des points de contact pour un joint électriquement sécurisé de la plus faible résistance au flux de courant
  • Les vis utilisées pour serrer le conducteur sont conçues pour s'étendre au-delà des côtés du corps du conducteur afin de permettre une compression meilleure et plus sûre du conducteur. Cette conception écarte les brins conducteurs pour aider à dissiper la chaleur et améliorer ses caractéristiques et capacités de sécurité en cas d'arrachement.
  • La conception du chemin de câbles assure un transfert optimal du courant, créant un flux en ligne droite à travers le connecteur pour le chemin de résistance électrique le plus faible possible. De plus, une butée de fil positive est fournie.
  • Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée.
  • Étamé électrolytique pour fournir une faible résistance de contact et une protection contre la corrosion

Détails du produit

Général

Catalog Number

3ABV-600

Matériau

Aluminum

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

192663078578

Dimensions

Dimensions

4.9 po x 2.5 po x 3 po

Épaisseur

0.5 in

Hauteur

3 in

Largeur

2.5 in

Longueur

4.9 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

600 Kcmil-2 AWG

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Catalogue interactif