Image of AB-50-S Connecteur sans soudure à double usage, 6-14 AWG, Al/Cu., AB-50-S

Connecteur sans soudure à double usage, 6-14 AWG, Al/Cu., AB-50-S

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: AB-50-S

Connecteur sans soudure à double usage, 6-14 AWG, Al/Cu. TYPE : AB / A1B2 Les cosses ont des crêtes uniques formées sur le fond de la surface de contact, conçues pour fournir des points de contact pour un joint électriquement sûr de la plus faible résistance pour le flux de courant. Les vis utilisées pour serrer les conducteurs sont conçues pour dépasser les côtés du canon du conducteur afin de permettre une compression meilleure et plus sûre du conducteur. Cette conception répartit les brins du conducteur pour aider à dissiper la chaleur et améliorer ses caractéristiques et capacités de sécurité à l'arrachement. La conception du chemin de câble permet un transfert optimal du courant, créant un flux en ligne droite à travers le connecteur pour un chemin de résistance électrique le plus court possible. Un arrêt de fil positif est également prévu. Classé 90° C (homologué 486B). Homologué UL et certifié CSA.

Dual Rated Solderless Connector, 6-14 AWG, Al/Cu Rated. TYPE: AB / A1B2 lugs have unique ridges formed on the bottom of the contact surface are designed to provide contact points for an electrically secure joint of the lowest resistance for current flow. The screws used to clamp the conductors are designed to extend beyond the barrel sides of the conductor to allow a better, more secure compression of the conductor. This design spreads the conductor strands to help dissipate heat, and improve its pull-out safety features and capabilities. The design of the wire way provides optimum transfer of current, creating a straight line flow through the connector for the least possible path of electrical resistance. A positive wire stop is also provided. 90° C Rated (486B Listed). UL listed and CSA certified.

  • Indice de température de 90 °C (répertorié 486B)
  • répertorié UL
  • certifié CSA

Général

Catalog Number

AB-50-S

Matériau

Aluminum

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

192663021734

Dimensions

Dimensions

1.06 po x 0.5 po x 0.49 po

Épaisseur

0.09 in

Hauteur

0.49 in

Largeur

0.5 in

Longueur

1.06 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6-14 AWG