Image of NA350-8 Connecteurs secondaires pour usage supérieur, l'inhibiteur d'oxyde CO-OX est omis, NA350-8

Connecteurs secondaires pour usage supérieur, l'inhibiteur d'oxyde CO-OX est omis, NA350-8

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: NA350-8

Doublement classé Pour les conducteurs en aluminium ou en cuivre, l'inhibiteur d'oxyde CO-OX est omis.

Clear plated for low-contact resistance.;Fully tested to ANSI C119.4 for Class ‘A’ connectors.;Offers fast, economical, reusable, and dependable connections.;Supplied with aluminum radial-tipped set-screws.;Connector fabricated from 6061-T6 aluminum alloy for conductivity and strength.;Includes CO-OX oxide inhibitor in all conductor holes and stud-mounting hole.;Each unit individually wrapped and labeled for ease of identification and cleanliness.;For installation, CMC® recommends the use of a 9” insulated Allen wrench.;A torque wrench should be used to ensure the proper torque is achieved.

  • Plaqué transparent pour une faible résistance au contact
  • Entièrement testé selon la norme ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe "A"
  • Fourni avec des vis de fixation à pointe radiale
  • Couvercle en plastisol noir résistant à une température de 105 ºC disponible
  • Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance
  • Comprend un inhibiteur d'oxyde CO-OX dans tous les trous de conducteur
  • Chaque unité est emballée et étiquetée individuellement pour faciliter l'identification et la propreté
  • Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9 pouces pour les connecteurs de classe "A". Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9 pouces.

Général

Catalog Number

NA350-8

Matériau

Aluminum

UPC

192663069842

Dimensions

Dimensions

7.43 po x 1 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Largeur

1 in

Longueur

7.43 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

350 Kcmil - #12 AWG