Image of AHL4/0 Cosses empilables à compression NEMA à deux trous en aluminium, AHL4/0

Cosses empilables à compression NEMA à deux trous en aluminium, AHL4/0

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: AHL4/0

Cosses empilables à compression NEMA à deux trous en aluminium.

Standard mounting hole diameter is .562” for 1/2” bolts;Offset heights and mounting pad dimensions allow ATL lugs to be stacked on AHL lugs so two conductors can be connected to each NEMA two-hole position on a terminal spade;Connectors are pre-filled and plugged with electrical joint compound;Marked with catalog number, conductor size and die reference;Meets performance requirements of ANSI C119.4;Bottom Lug

  • Le diamètre standard des trous de montage est de 0,562 po pour des boulons de 1/2 po
  • Les hauteurs de décalage et les dimensions de la plaque de montage permettent d'empiler les cosses ATL sur les cosses AHL afin de pouvoir raccorder deux conducteurs à chaque position de deux trous NEMA sur une cosse de borne
  • Les connecteurs sont préremplis et bouchés avec de la pâte à joint électrique
  • Marqués avec le numéro de catalogue, le calibre du conducteur et la référence de la matrice
  • Répondent aux exigences de performance de la norme ANSI C119.4
  • Cosses de bas de page