Image of CFPX-10-2S-50T Extension des plaquettes de cuivre, CFPX-10-2S-50T

Extension des plaquettes de cuivre, CFPX-10-2S-50T

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: CFPX-10-2S-50T

Extension des plaquettes de cuivre.

Adapters provide the means to connect virtually any required number of conductors to a transformer using NEMA two-hole terminal lugs. Stacking type terminal lugs can also be used where more conductor connections are required than available mounting positions;Slotted rail allows for adjustable height for easy transformer reconnection/replacement;Tin plated;Other pad extensions are available. Consult factory

  • Les adaptateurs permettent de raccorder pratiquement n'importe quel nombre de conducteurs à un transformateur à l'aide de cosses NEMA à deux trous. Les cosses de type empilable peuvent également être utilisées lorsque plus de connexions de conducteurs sont nécessaires que les positions de montage disponibles
  • La rainure permet de régler la hauteur pour faciliter la reconnexion/remplacement du transformateur
  • Étamage
  • D'autres extensions de coussinet sont disponibles. Consultez l'usine

Général

Catalog Number

CFPX-10-2S-50T

Matériau

Copper, Type C110

UPC

192663107353

Dimensions

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur

10 in

Largeur - base/fondation

0.5 in

Longueur

12.75 in