GPT-2. Supplied with tin includes conduit strap, two 3/8” bolts, two 3/8” lock washers, and two 3/8” nuts
- Fourni avec des vis de réglage à pointe radiale étamées et étamées pour une faible résistance de contact
- Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance
- CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée.