Image of L4D8-1000I Connecteurs de transformateur à usage intensif, uni-joint, L4D8-1000I

Connecteurs de transformateur à usage intensif, uni-joint, L4D8-1000I

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: L4D8-1000I

Connecteurs de transformateur à usage intensif, uni-joint, connecteurs à usage intensif pour conducteurs en aluminium ou en cuivre.

Clear Plated for low-contact resistance;Fully tested to ANSI C119.4 for Class ‘A’ connectors;Supplied with aluminum radial tipped set-screws;All mounting holes 1.75” on center line;Designed for installation on standard two and four-hole spades;Connector fabricated from 6061-T6 aluminum alloy for conductivity and strength;For installation, CMC® recommends the use of a 9” insulated Allen wrench;A torque wrnch should be used to ensure the proper torque is achieved

  • Plaqué transparent pour une faible résistance au contact
  • Entièrement testé selon la norme ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe 'A'
  • Fourni avec des vis de fixation à pointe radiale en aluminium
  • Tous les trous de fixation ont un entraxe de 1,75"
  • Conçu pour être installé sur des bêches standard à deux et quatre trous
  • Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance
  • Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9"
  • Une clé dynamométrique doit être utilisée pour s'assurer que le couple de serrage approprié est atteint.

Détails du produit

Général

Catalog Number

L4D8-1000I

Nombre de trous

8

Type

L-D

Type de couvercle

LDC-3

UPC

192663072125

Dimensions

Dimension - Taille du trou en pouces

.56 in

Dimensions

6.19 po x 6.5 po x 1.88 po

Hauteur

1.88 in

Largeur

6.5 in

Longueur

6.19 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4

Plage de conducteurs

1000 Kcmil-350 Kcmil

Ressources et téléchargements