Image of TSC250-2/0K Épissure de câble à compression avec couvercle d'épissure en caoutchouc EPDM de 600 volts, TSC250-2/0K

Épissure de câble à compression avec couvercle d'épissure en caoutchouc EPDM de 600 volts, TSC250-2/0K

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: TSC250-2/0K

Épissure de câble à compression avec couvercle d'épissure en caoutchouc EPDM de 600 volts.

Compression Cable Splice with 600 Volt EPDM Rubber Cover;Splice kits include a ready-to-use compression sleeve splice, a type TSC splice cover of EPDM rubber, a pack of silicon, grease, and an instruction sheet.;Aluminum sleeves are intended for splicing aluminum to aluminum or aluminum to copper wires;Can be used for completely submersed, direct burial, cable tray, or other 600-volt applications

  • Epissure de câble à compression avec couvercle en caoutchouc EPDM 600 volts
  • Les trousses d'épissure comprennent une épissure à manchon de compression prête à l'emploi, un couvercle d'épissure de type TSC en caoutchouc EPDM, un paquet de silicone, de la graisse et une feuille d'instructions
  • Les manchons en aluminium sont destinés à l'épissure de fils d'aluminium à aluminium ou d'aluminium à cuivre
  • Peuvent être utilisés pour des applications complètement immergées, en enfouissement direct, sur des chemins de câbles ou d'autres applications 600 volts.

Général

Catalog Number

TSC250-2/0K

Matériau

Aluminum

Taille de matrice

  • Kearney K840
  • Burndy 249
  • EEI 11A
  • T&B TX
  • T&B 76
  • Anderson VC6

Type

TSC-K

UPC

192663122608

Dimensions

Longueur

10.8 in

Taille de matrice

  • Kearney K840
  • Burndy 249
  • EEI 11A
  • T&B TX
  • T&B 76
  • Anderson VC6

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt taille A

250

Conducteurs - AL Str taille A

4/0;250

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

4/0;250