600 volt compression splice connections including those subject to water submersion;Suitable for direct burial. Ends have stepped sealing surfaces to accommodate a wide variety of conductor sizes.;Maintains watertight integrity and full insulating value in all direct buried, underground networks, residential and overhead service joints.;Taping is eliminated and splice preparation time is significantly reduced.;Meets the performance requirements of ANSI C119.1, ANSI C119.4 and Western Underground Committee Guide 2.5.
- Raccords d'épissure à compression 600 volts, y compris ceux soumis à l'immersion dans l'eau
- Convient à l'enfouissement direct. Les extrémités ont des surfaces d'étanchéité étagées pour s'adapter à une grande variété de tailles de conducteurs.
- Maintient l'intégrité de l'étanchéité à l'eau et la valeur isolante totale dans tous les réseaux directement enfouis, souterrains, résidentiels et les raccords de services aériens.
- Le ruban adhésif est éliminé et le temps de préparation de l'épissure est considérablement réduit.
- Répond aux exigences de performance des normes ANSI C119.1, ANSI C119.4 et du guide 2.5 du comité souterrain de l'Ouest.