4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG CU, un trou, 3/8 montants, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, indice de matrices 15.
Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps