Image of BDALHC26500 Bloc de distribution, corps en aluminium hautement conducteur et isolant en polycarbonate rempli de gaz, #4 AWG- 500 kcmil (course), #14 - 2/0 AWG (prise), 760 Amps, BDALHC26500

Bloc de distribution, corps en aluminium hautement conducteur et isolant en polycarbonate rempli de gaz, #4 AWG- 500 kcmil (course), #14 - 2/0 AWG (prise), 760 Amps, BDALHC26500

Marque: Burndy

No de catalogue: BDALHC26500

Bloc de distribution, corps en aluminium hautement conducteur et isolant en polycarbonate rempli de gaz, #4 AWG- 500 kcmil (Run), #14 - 2/0 AWG (Tap), 760 Amps.

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Catalog Number

BDALHC26500

Isolation

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Nombre de pôles

Adder

Températures nominales

194° F

UPC

781810645628

UPC 14 Digit GTIN

00781810645628

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

90.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.55 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.58 in

Dimension - Largeur en millimètres

66 mm

Caractéristiques électriques

Courant nominal

760 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

4-500

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

12-2/0

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - AL série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350;397.5;400;450;477;500

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4-500

Conducteurs - Cuivre série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-2/0

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Nombre de pôles

Adder

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

18