Image of YA312N45 Borne à compression en cuivre, YA312N45

Borne à compression en cuivre, YA312N45

Marque: Burndy

No de catalogue: YA312N45

HYLUG en cuivre à deux trous - Long Barrel ,45 Degree Pad 350 kcmil,1/2" Bolt Hole with 1-3/4" Spacing,Tin Plated,Color : Red,Matrice Index : 18.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation