Borne en cuivre, à anneau, 16-14 AWG, montants #6-#8, 600 volts max, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, TN148
Image of TN148 Borne en cuivre, à anneau, 16-14 AWG, montants #6-#8, 600 volts max, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, TN148
Image of TN148 Borne en cuivre, à anneau, 16-14 AWG, montants #6-#8, 600 volts max, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, TN148

Borne en cuivre, à anneau, 16-14 AWG, montants #6-#8, 600 volts max, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, TN148

Marque: Burndy

No de catalogue: TN148

Borne en cuivre, à anneau, 16-14 AWG, montants #6-#8, 600 volts max, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée.

TN148.

  • Corps en cuivre monobloc intégré/poignée isolante et conception de décharge de traction du fil pour des caractéristiques de résistance physique améliorées par rapport à une conception multi-pièces
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • la joint brasée offre une plus forte conception du corps, minimise toute division possible et élimine le pliage
  • dentelures intérieures profondes du corps et entrée d'entonnoir lisse pour d'excellentes valeurs de conductivité et de résistance à l'arrachement ainsi qu'une insertion facile du fil
  • l'isolation est verrouillée en place, ne se tord pas éteint, maintenant les valeurs diélectriques appropriées
  • électro-étamé pour une résistance durable à l'identification
  • la languette annulaire fournit une terminaison sécurisée sous la tête de vis qui ne peut pas être retirée sans le retrait complet de la vis, permettant d'empiler deux bornes ou plus. un haras commun

Général

Application

For Heavy Duty Industrial, Utility And Military Power And Control-Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

TN148

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Type

Ring Tongue

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810734483

UPC 14 Digit GTIN

00781810734483

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.153 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

23 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/32

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,89 en

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6;#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6 - #8

Dimension - Z (pouces)

0.31 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Plage de conducteurs

#16 AWG to #14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

1200