Marque: Burndy
No de catalogue: PENE5GAL
Application - pour utilisation sur
Copper to Copper
Catalog Number
PENE5GAL
Nom de commerce
PENETROX™
Quatre points
-40 °F
Température de déclenchement (°F)
350 °F
Type d'emballage
Pail
UPC
781810023617
UPC 14 Digit GTIN
00781810023617
Viscosité à 100 °F
250 °F
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Température de déclenchement (°F)
350 °F
Viscosité à 100 °F
250 °F
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1
Taille de l'emballage
5 Gallon