Image of YGHC29C26 Connecteur C à compression en cuivre, 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil, tige 1/2" ou 5/8" (Run), YGHC29C26
Qualifié Buy America(n)

Connecteur C à compression en cuivre, 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil, tige 1/2" ou 5/8" (Run), YGHC29C26

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHC29C26

Connecteur C à compression en cuivre, 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil, tige 1/2" ou 5/8" (Run).

  • Connecteur figure C de prise de terre à compression irréversible
  • l'ouverture en forme de C permet de placer deux câbles parallèles continus dans la rainure du conducteur
  • homologué UL467
  • acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande