Connecteur à cale à boulon de cisaillement à interface captive, petite série, 230108F
Image of 230108F Connecteur à cale à boulon de cisaillement à interface captive, petite série, 230108F
Image of 230108F Connecteur à cale à boulon de cisaillement à interface captive, petite série, 230108F
play
CPI Shear Bolt WEJTAP™ with Captive Interface Installation Instructions
Image of 230108F Connecteur à cale à boulon de cisaillement à interface captive, petite série, 230108F

Connecteur à cale à boulon de cisaillement à interface captive, petite série, 230108F

Marque: Burndy

No de catalogue: 230108F

Conçus comme une connexion permanente pour les conducteurs AL/Cu, les connecteurs WEJPrise à boulon de cisaillement CPI avec interface captive sont dotés d'un boulon à tête de cisaillement unique offrant une connexion mécaniquement solide, électriquement conductrice et facile à installer. L'interface captive est "tenue" par le connecteur pour faciliter l'installation et supprimer les risques de chute de l'interface. L'interface captive permet également une entrée côté conducteur simplifiant l'installation.

  • L'interface captive permet l'entrée latérale du conducteur et est contenue par le corps en C afin qu'il ne puisse pas tomber pendant l'installation
  • la technologie de coin à ressort éprouvée dans l'industrie s'installe facilement avec une douille commune ou une clé à chocs – aucun outil spécial n'est nécessaire !
  • corps en C haute résistance semblable à un ressort. assure une connexion permanente avec une pression constante sur les conducteurs
  • atteint ou dépasse la capacité de charge actuelle des conducteurs connectés
  • alliages d'aluminium hautement conducteurs résistants à la corrosion avec insert en aluminium pur entre les conducteurs augmente la conductivité et diminue la résistance électrique
  • inhibiteur de corrosion appliqué en usine pour faciliter l'installation
  • reste en permanence verrouillé en cas de courant de défaut ou de surtension
  • facile à retirer sans endommager le conducteur
  • peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter des conducteurs en cuivre
  • excellente option pour la restauration d'urgence là où les équipes extérieures pourraient ne pas disposer d'outils de tir ou de compression.

Général

Catalog Number

230108F

UPC

621945703230

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 2/0 ACSR, 3/0 (0.447" - 0.502")
Tap: #4, #2, #1 (0.232" - 0.354")

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

50