Image of GB26 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), goujon 3/8", largeur 1-1/2 IN, GB26
Qualifié Buy America(n)

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), goujon 3/8", largeur 1-1/2 IN, GB26

Marque: Burndy

No de catalogue: GB26

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), goujon 3/8", largeur 1-1/2".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur
  • le type GB sépare le câble de la barre
  • installation avec une clé
  • homologué UL467
  • convient pour un enterrement direct dans la terre ou le béton.