Marque: Burndy
No de catalogue: YAV4CL
YAV4CL.
Application
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV4CL
Composition du matériau
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
40
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810807194
UPC 14 Digit GTIN
00781810807194
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/2 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.55 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.28 in
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
4
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
4
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
4
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
4
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
4
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 4
Type de conducteur
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
79200
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
200