Image of WBG Matrice 6T W, indice BG, WBG

Matrice 6T W, indice BG, WBG

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: WBG

W Matrice indice BG.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Index de matrice BG

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

WBG

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

BG

Marque des goujons

W-DIE

Matériau de construction - Unité principale

Type

W-Die for Hydraulic Crimping Tools

Type de matrice

W Die

UPC

781810440056

UPC 14 Digit GTIN

00781810440056

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #6 AWG - 4/0 AWG; Aluminum: #6 AWG - 1/0 AWG; ACSR: #6 AWG - 1/0 AWG

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

120