Matrice double L circulaire en acier inoxydable, index 575, L575
Image of L575 Matrice double L circulaire en acier inoxydable, index 575, L575

Matrice double L circulaire en acier inoxydable, index 575, L575

Marque: Burndy

No de catalogue: L575

Matrice circulaire Twin L en acier inoxydable, indice 575, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 575

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L575

Indice de matrice

575

Série

HYPRESS™ Series

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810010174

UPC 14 Digit GTIN

00781810010174

Dimensions

Poids

3.3 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

594

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1