Marque: Burndy
No de catalogue: YS6C
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS6C
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
7
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLINK™
Type
YS, Long Barrel
Type de fini
UPC
781810507407
UPC 14 Digit GTIN
00781810507407
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
#6 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 Sol.
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG
Type de conducteur
CODE
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
50