Image of BISR2 Épissure en ligne en aluminium, 14-2 AWG, BISR2

Épissure en ligne en aluminium, 14-2 AWG, BISR2

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: BISR2

Épissure en ligne en aluminium, 14-2 AWG.

  • Les épissures/réducteurs en ligne de type BISR s'installent facilement sur un conducteur codé
  • homologué UL486B, double classification AL9CU pour toutes les applications en cuivre toronné ou en aluminium toronné

Général

Application

For Indoor Use Only

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BISR2

Clé hexagonale

5/32 in

Couple de serrage recommandé en lb-pi

100 in-lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Températures nominales

90 °C

Type

BISR, In-Line

Type d'isolant

Plastisol

UPC

781810225196

UPC 14 Digit GTIN

00781810225196

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

31 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.22 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.75 in

Dimension - Largeur en millimètres

19 mm

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 2 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

100 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

90 °C

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

100