Marque: Burndy
No de catalogue: YC2L12TN
Application
Wire Tap
Catalog Number
YC2L12TN
Code de couleur
Yellow
Indice de matrice
12
Matériau
COPPER
Nom de commerce
CRIMPIT™
Températures nominales
194
Type
YC-L Series
Type de fini
UPC
781810040225
UPC 14 Digit GTIN
00781810040225
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/2 in
Dimension - D en pouces
1.18 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.36 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
2 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
2 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 AWG-12 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4 AWG-12 AWG
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
48000
Nombre de paquets minimum
400
Quantité dans l'emballage
400