Rondelle fendue 3/8 en acier inoxydable, 38SWSSMD
Image of 38SWSSMD Rondelle fendue 3/8 en acier inoxydable, 38SWSSMD

Rondelle fendue 3/8 en acier inoxydable, 38SWSSMD

Marque: Burndy

No de catalogue: 38SWSSMD

Rondelle fendue 3/8 en acier inoxydable.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

38SWSSMD

Matériau

STAINLESS STEEL

Type de connecteur

Washer - Split

UPC

781810214046

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.683

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.39

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.38 in

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Washer - Split

Logistique

Nombre de paquets minimum

1