Image of 50SGSWMD Rondelle fendue en acier galvanisé 1/2, 50SGSWMD

Rondelle fendue en acier galvanisé 1/2, 50SGSWMD

Marque: Burndy

No de catalogue: 50SGSWMD

Rondelle fendue en acier galvanisé 1/2.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.