Marque: Burndy
No de catalogue: NSNT1434
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
NSNT1434
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy, Cast
Matériel - quincaillerie
Silicon Bronze
Type
Tube to Cable Couplers
UPC
781810054062
UPC 14 Digit GTIN
00781810054062
Dimension - BB Longueur en pouces
2.38 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-1/10 in
Dimension - Hauteur en millimètres
53.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.10 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.20 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/5 in
Dimension - Largeur en millimètres
56 mm
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Cable
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
1/0 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4/0 -500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de séries Std
3/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre série Std
3/4 IPS
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1