Image of UDIEKITCU Trousse de matrices 12T U (15) pour le cuivre, UDIEKITCU

Trousse de matrices 12T U (15) pour le cuivre, UDIEKITCU

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: UDIEKITCU

Trousse de matrices en U pour cuivre, #6 AWG-750 kcmil (15 jeux), pour le sertissage de YA et YS.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage circonférentiel
  • style Twin U (15 ensembles)

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UDIEKITCU

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

U-DIE SET

Matériau de construction - Unité principale

Stainless Steel

Type

Die

Type d'outil

Die Kit, Copper

Type de matrice

U Die

UPC

781810478455

UPC 14 Digit GTIN

00781810478455

Dimensions

Dimensions

11.25 po x 7.5 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

7.5 in

Longueur

11.25 in

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #6 AWG - 750 Kcmil

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

(1 each) CASEUDIES15, U5CRT, U4CRT, U2CRT, U1CRT1, U25RT, U26RT, U27RT, U28RT, U29RT, U30RT, U31RT, U32RT, U34RT, U36RT, U39RT

Nombre d'unités sur la palette

225

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1