Image of YGA342N HYLUG™ Masse en cuivre, 500 kcmil, 5.94 in L, Bornes à compression irréversible pour la mise à la terre, YGA342N
Qualifié Buy America(n)

HYLUG™ Masse en cuivre, 500 kcmil, 5.94 in L, Bornes à compression irréversible pour la mise à la terre, YGA342N

Marque: Burndy

No de catalogue: YGA342N

Hylug Masse en cuivre, 500 kcmil, 5.94 in L, Bornes à compression irréversible pour la mise à la terre.

  • Borne de terre à compression irréversible spécialement conçue pour les applications de mise à la terre
  • Chaque connecteur est doté d'un trou de sonde d'inspection pour garantir une bonne insertion du câble
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Répertorié UL486A
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande