Une nouvelle dimension de fiabilité et de polyvalence avec la série CGB
Découvrez la série innovante de presse-étoupes CGB de Killark, conçue avec un design robuste qui garantit une résistance supérieure à l'arrachement. Cette série unique propose des passe-câbles amovibles sur site, permettant une flexibilité et une adaptabilité inégalées pour gérer une large gamme de diamètres de câbles.
Ce qui le rend unique
Le principal avantages du presse-étoupe CGB réside dans ses passe-câbles de style "chapeau haut-de-forme" qui peuvent être facilement retirés sur site. Cette caractéristique lui permet de s'adapter à une grande variété de diamètres et de variations de câbles, le rendant adapté à un éventail plus large de câbles non armés dans les environnements industriels et à risques.

Robuste
La construction solide permet une résistance supérieure à l'arrachement, améliorant la durabilité et la fiabilité dans les applications exigeantes.

Polyvalent
Le passe-câble amovible s'adapte à une plus large gamme de diamètres de câbles, simplifiant les installations et réduisant le besoin de plusieurs tailles.

Compact
La conception épurée du produit réduit considérablement l'empreinte de stockage, permettant une utilisation plus efficace de l'espace de stockage.
Applications et solutions
La conception robuste garantit une dispersion uniforme du passe-câble lorsqu'il est comprimé autour du câble, atteignant des niveaux de protection de Type 4X et IP66. Cette caractéristique innovante le rend parfaitement adapté pour une utilisation dans des environnements industriels, difficiles ou dangereux.
![HUBS-CA - [Chemical Plants] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/6Go8Qt1hANC3fivtKfv3sY/4ce8eedbc02e45bfcec785b059eef4f6/Chemical_Facility-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Usines chimiques
![HUBS-CA - [Ethanol Plants] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/6uBaNGmrTT8us1B8NuJnM0/21e560d3d27a4419f0049577dc36fdba/Ethanol_Plants-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Usines d'éthanol
![HUBS-CA - [Mining Sites] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/6nJA2wdcjexVEg8pvbaJ5k/348b7bb013fd6838e7a54c19fc7cf1a4/Mining-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Exploitation minière
![HUBS-CA - [Oil & Gas Refineries] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/v6lmrNtzeVKokyN6VfBc8/ae650ef2ddcc679a7fefd821f8e00876/Oil___Gas_Refinery-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Raffineries de pétrole et de gaz
![HUBS-CA - [Wastewater Treatment] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/62PJoMUfpzoeNDGi3CXmdM/9c1dc8ae05596e7cdd84558380d80981/HUBS-CA-Waste_Water_Management-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Gestion des eaux usées
Convient pour une utilisation en Classe 1 Div. 2 emplacements lorsqu'il est installé conformément à NEC 501.10b