Lorsque l'éclairage compte, faites confiance à nos luminaires centrés sur l'humain.
Les luminaires à DEL industriels pour les endroits dangereux VML-X à haute et basse baie et WML-X pour les endroits humides sont disponibles en trois couleurs y compris la lumière blanche, verte, et ambrée. De plus, ces luminaires offrent plusieurs types de distribution de la lumière, permettant ceux-ci d'être personnalisés pour répondre à vos besoins. Et avec notre série VMLX-C, vous pouvez mettre à niveau un éclairage HID obsolète ou des luminaires à LED existants sans avoir à retirer le support existant, à refaire le câblage ou à démonter et réinstaller votre système de conduits.
Tailles disponibles
Un profil plus mince permet jusqu'à trois fois plus de luminaires sur une seule palette que la série précédente, ce qui réduit considérablement les coûts d'expédition, les matériaux d'emballage et l'espace du stockage.
Utilisez votre souris ou les flèches de votre clavier pour zoomer et faire pivoter les images librement.
Modèles optiques
Les séries VML-X et WML-X intègrent des optiques avancées pour une distribution lumineuse efficace et précise. Ces solutions d'éclairage sont centrées sur l'humain et respectueuses de l'environnement, améliorant la sécurité tout en optimisant l'efficacité énergétique.

Distribution de type I
Distribue la lumière sur les côtés dans deux directions opposées. A utiliser près des allées centrales et autres sentiers.

Distribution de type III
Distribue la lumière sur les côtés dans deux directions opposées ainsi que vers l'avant. À utiliser près des bords de route, des terrains et d'autres grandes zones.

Distribution de type V (standard)
Distribue la lumière uniformément sur tous les côtés. Pour une utilisation au centre des routes, des terrains, des chemins d'intersection et d'autres grandes zones.
Couleurs des lumières DELs
Les éclairages des séries VML-X et WML-X présentent une sélection de couleurs spécialement conçues pour stimuler la productivité et protéger la faune, en accord avec les considérations humaines et environnementales.

Lumière orange
Des études indiquent que chaque année, des milliers de tortues de mer nouvellement écloses sont désorientées à cause de l'éclairage blanc artificiel. L'éclairage standard d'un site ou d'une zone peut désorienter ces jeunes tortues, qui dépendent du clair de lune pour se diriger vers l'eau. Les éclairages ayant des longueurs d'onde plus importantes, comme l'ambre, sont moins perturbants que la lumière blanche. L'utilisation de DELs de couleur ambre peut contribuer à réduire cette confusion.

Lumière verte
Le ciel nocturne est de plus en plus illuminé par des sources de lumière artificielle. De nombreux oiseaux migrateurs nocturnes meurent ou perdent une grande partie de leurs réserves énergétiques pendant la migration à cause de ces sources lumineuses artificielles. Un éclairage avec un spectre fort en vert/bleu offre une meilleure orientation de la boussole pour les oiseaux migrateurs, facilitant ainsi leur navigation.

Lumière blanche chaude/froide
La lumière blanche chaude (3000K) contient des tons rouges, jaunes et orange pour créer une atmosphère plus douce et confortable. La lumière blanche plus froide (5000K) contient des tons bleus pour une lumière blanche plus naturelle, semblable à celle de mi-journée, qui favorise une meilleure productivité.

- Mêmes supports que la série VM legacy de Killark pour un rétrofit facile.
- Installation rapide et facile avec fermeture à point unique par écrou à barillet, conçue pour une opération à une main.

- Bornes à cage avec fonctionnalité de bouclage entrant-sortant pour une installation plus rapide.
- Plaque de pilote séparée pour isolation thermique afin d'améliorer la durée de vie du pilote.

- Trois tailles de réservoir uniques pour l'optimisation de la sortie lumineuse, la réduction de l'empreinte et la dissipation de la chaleur.
- Optiques pré-installérs en option pour fournir divers motifs optiques, éclairant les zones nécessaires.

- Options optiques à profil bas améliorées conçues pour fournir jusqu'à 5% de lumière ascendante.
- Globe pré-installé pour réduire les coûts d'installation.

- Grille pré-installée pour réduire les coûts d'installation.
Secteurs de marché cibles
Nos produits sont utilisés dans un large éventail d'applications de marché, améliorant la performance et la fiabilité dans de nombreux secteurs. Adaptées pour répondre aux exigences uniques de chaque industrie, nos solutions électriques garantissent efficacité et durabilité.
![HUBS-CA - [Chemical Plants] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/6Go8Qt1hANC3fivtKfv3sY/4ce8eedbc02e45bfcec785b059eef4f6/Chemical_Facility-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Usines chimiques
![HUBS-CA - [Ethanol Plants] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/6uBaNGmrTT8us1B8NuJnM0/21e560d3d27a4419f0049577dc36fdba/Ethanol_Plants-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Usines d'éthanol
![HUBS-CA - [Oil & Gas Refineries] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/v6lmrNtzeVKokyN6VfBc8/ae650ef2ddcc679a7fefd821f8e00876/Oil___Gas_Refinery-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Raffineries de pétrole et de gaz
![HUBS-CA - [Mining Sites] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/6nJA2wdcjexVEg8pvbaJ5k/348b7bb013fd6838e7a54c19fc7cf1a4/Mining-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Exploitation minière
![HUBS-CA - [Wastewater Treatment] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/62PJoMUfpzoeNDGi3CXmdM/9c1dc8ae05596e7cdd84558380d80981/HUBS-CA-Waste_Water_Management-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Gestion des eaux usées
![HUBS-CA - [Industrial Walkways] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/5c333GEy06tGjATqd67JQf/b76f96af6c9ed08e625b9704f13f0773/HUBS-CA-Industrial-Walkways-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Passerelles industrielles