Connecteur à visser 4 in. EMT ou rigide/IMC Connecteur à visser, isolé, 2166
OU
Marque: Raco
No de catalogue: 2166
Connecteur à visser de 4 po. EMT ou Rigid/IMC Connecteur à visser, isolé.
To bond EMT conduit to a box or enclosure, use RACO® set-screws. Provides concrete-tight connections when taped. Offered either as insulated or uninsulated. Suitable for applications above 600V.
La construction en acier assure une protection mécanique
Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
Isolé
Les vis à trois têtes peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête fendue, Phillips ou Robertson
Répertorié UL
Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po