Marque: Raco
No de catalogue: 518
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
518
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
Yes
Ouvertures défonçables
Résistance au feu
Système de câblage
Armored Cable/Metal Clad/MCI-A/Flex
Type
Type de support
No Bracket
UPC
050169005187
Capacité en pieds cubes
12.5 cu.in
Hauteur
4.256 in
Largeur
2.168 in
Poids
0.588 lb
Profondeur
2.5 in
Profondeur actuelle
2.795 in
Attributs de distribution d'alimentations
Fire Rated
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3150
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging