Marque: Raco
No de catalogue: 1211
Seal against water and oil with the RACO® sealing locknuts. A fused-in-place gasket guarantees a liquidtight seal. Locking tangs ensure tight connection to the box or enclosure. Locknuts can secure either sheet metal or cast enclosures.
Catalog Number
1211
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Locknuts
UPC
050169012116
Dimensions
0.169 po x 5.29 po x 5.29 po
Hauteur
5.29 in
Largeur
5.29 in
Longueur
0.169 in
Poids
0.258 lb
Taille du marché
4 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Enregistré pour certification
CSA Certified
Nombre d'unités sur la palette
2520
Nombre de paquets minimum
10