RACO
Image of 3515-3 Connecteur droit étanche 1-1/4 po Connecteur droit étanche, isolé avec terre, 3515-3

Connecteur droit étanche 1-1/4 po Connecteur droit étanche, isolé avec terre, 3515-3

Marque: Raco

No de catalogue: 3515-3

Connecteur droit étanche 1-1/4 po Connecteur droit étanche, isolé avec terre.

  • La construction en fonte malléable assure une protection mécanique
  • Tous les composants métalliques sont zingués par électrolyse pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé avec une cosse de mise à la terre
  • La bague de presse-étoupe fendue brevetée assure une étanchéité parfaite, empêchant les arrachements
  • Homologué UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 4 po
  • Rondelle d'étanchéité et contre-écrou à usage intensif inclus
  • Tous les composants sont réutilisables