Positviely bond conduit to a box or enslosure with RACO® liquidtight straight connectors. Can be used in either indoor or outdoor locations. Suitable for Class I, Div 2; Class II, Div 1 & 2, and Class III, Div I & 2 hazardous locations.
- A utiliser avec les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et les conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides de type B
- Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
- Isolé
- L'anneau fendu innovant assure une étanchéité parfaite, empêchant les arrachements
- Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 4 po
- Rondelle d'étanchéité et contre-écrou intensif inclus
- Tous les composants sont réutilisables