Image of 3550 Connecteur étanche à 90 degrés de 2-1/2 po, isolé, 3550
* Image représentative
Image of 3550 Connecteur étanche à 90 degrés de 2-1/2 po, isolé, 3550
play
RACO: Liquidtight Connectors vs. popular competitor

Connecteur étanche à 90 degrés de 2-1/2 po, isolé, 3550

$1,927.31 USD

Marque: Raco

No de catalogue: 3550

Connecteur étanche à 90 degrés de 2-1/2 po, isolé.

Positviely bond conduit to a box or enslosure with RACO® liquidtight straight connectors. Can be used in either indoor or outdoor locations. Suitable for Class I, Div 2; Class II, Div 1 & 2, and Class III, Div I & 2 hazardous locations.

  • A utiliser avec les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et les conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides de type B
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • L'anneau fendu innovant assure une étanchéité parfaite, empêchant les arrachements
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 4 po
  • Rondelle d'étanchéité et contre-écrou intensif inclus
  • Tous les composants sont réutilisables

Détails du produit

LT COND

Général

Catalog Number

3550

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Liquidtight

Type de raccord

Connectors

UPC

050169035504

Dimensions

Dimensions

3.938 po x 3.938 po x 9.188 po

Hauteur

9.188 in

Largeur

3.938 in

Longueur

3.938 in

Poids

6.162 lb

Taille du marché

2-1/2 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

252

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

Medios

Vidéos

play
RACO: Liquidtight Connectors vs. popular competitor