Catalog Number
894KH
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Pouvant être teint ou peint
Yes
Taille
3.5 in;4 in
Type
Fixture Cover
UPC
050169608944
Dimensions
4 po x 4 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
4 in
Longueur
4 in
Poids
0.614 lb
Poids de l'appareil
50 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
2275
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25