Image of CS1RAC Porte-câbles MC/BX de 16 po. Support de câble MC/BX, 10 positions de câble, CS1RAC
Image of CS1RAC Porte-câbles MC/BX de 16 po. Support de câble MC/BX, 10 positions de câble, CS1RAC

Porte-câbles MC/BX de 16 po. Support de câble MC/BX, 10 positions de câble, CS1RAC

Marque: Raco

No de catalogue: CS1RAC

Porte-câbles MC/BX de 16 po. Support de câble MC/BX, 10 positions de câble.

Détails du produit

Général

Catalog Number

CS1RAC

Système de câblage

Armored Cable/Metal Clad/MCI-A/Flex

Type

Cable Holder

UPC

050169970027

Dimensions

Dimensions

16.719 po x 1.531 po x 1.531 po

Hauteur

1.531 in

Largeur

1.531 in

Longueur

16.719 in

Poids

0.466 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Enregistré pour certification

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Nombre de paquets minimum

50

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements

Spécifications

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions