Image of 753 Presse-étoupe à barrière composée avec mise à la terre blindée/tresse intégrée. Répertorié UL antidéflagrant. Zones approuvées Groupe II Exe/Exd/Ext pour les applications nord-américaines., 753
Image of 753 Presse-étoupe à barrière composée avec mise à la terre blindée/tresse intégrée. Répertorié UL antidéflagrant. Zones approuvées Groupe II Exe/Exd/Ext pour les applications nord-américaines., 753
play
360 View
Qualifié Buy America(n)

Presse-étoupe à barrière composée avec mise à la terre blindée/tresse intégrée. Répertorié UL antidéflagrant. Zones approuvées Groupe II Exe/Exd/Ext pour les applications nord-américaines., 753

Marque: Raco

No de catalogue: 753

Le presse-étoupe 753 est un presse-étoupe à barrière approuvé par division et zone pour les applications nord-américaines. Approuvé UL pour une utilisation dans les concepts de protection de zone de sécurité accrue (Exe), antidéflagrante (Exd) et anti-poussière (Ext), ainsi que dans les concepts de protection contre les explosions nord-américains C1 Div 1. À utiliser avec des câbles marins blindés tressés gainés ou non gainés. Homologué UL pour une utilisation avec les câbles ICT et PLT. Le presse-étoupe est doté de la seule chambre de composé élastomère transparent entièrement inspectable conforme au NEC au monde. Le presse-étoupe fournit également un joint élastomère sur la gaine intérieure du câble, ainsi qu'un joint IP à faible fumée, sans halogène et de rétention sur la gaine extérieure du câble.

Angled mounting slots compensate up to 12 degrees for box misalignment

Détails du produit

Général

Catalog Number

753

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

753

Taille

4 in

Type

Flat Cover

UPC

050169907535

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.286 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

  • Buy America Compliant (All status valid till December 2025)
  • Buy American Act Compliant (All status valid till December 2025)
  • BABA Compliant (All status valid till December 2025)
  • TAA Compliant (All status valid till December 2025)

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5600

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

Medios

[FR] 360 View