BGBL4SS_image
BGBL4SS_image
Qualifié Buy America(n)

Cosse à poser en aluminium, 250 kcmil-#6 AWG, goujon 7/16", étamée, BGBL250

$33.18 USD

Marque: Burndy

No de catalogue: BGBL250

Cosse à poser en aluminium, 250 kcmil-#6 AWG, goujon 7/16", étamée.

  • Répertorié UL486B, AL9CU pour les combinaisons de conducteurs en cuivre et en aluminium jusqu'à 90 °C, applications 600 V
  • reconnu UL pour la mise à la terre et la liaison
  • la fonction de pose facilite l'installation.

Détails du produit

Général

Application

For Copper And Aluminum Conductor Combinations Up To 90 DEG C

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BGBL250

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

QIKLUG

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

QIKLUG™

Plaqué

Y

Taille hex.

5/16

Températures nominales

194

Type

BGBL, Lay-In

Type de matériel - Vis

Steel - Zinc Plated

Type de placage

Tin

UPC

781810124819

UPC 14 Digit GTIN

00781810124819

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.18 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-4/5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

45.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.79 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

56 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.80 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.20 in

Dimension - N en pouces

0.4 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

8 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.33 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-B

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

175

Ressources et téléchargements