Image of YG14B2TC2C6C Connecteur de barre omnibus en cuivre à compression, #6 Str/Sol et/ou #2 Str/Sol vers barre omnibus en cuivre 1/4, YG14B2TC2C6C
Image of YG14B2TC2C6C Connecteur de barre omnibus en cuivre à compression, #6 Str/Sol et/ou #2 Str/Sol vers barre omnibus en cuivre 1/4, YG14B2TC2C6C

Connecteur de barre omnibus en cuivre à compression, #6 Str/Sol et/ou #2 Str/Sol vers barre omnibus en cuivre 1/4, YG14B2TC2C6C

Marque: Burndy

No de catalogue: YG14B2TC2C6C

Barre conductrice Connecteur en alliage de cuivre, #2 Sol./et/ou Str. Cuivre #6 Sol. et/ou Str. Cuivre.

  • Connecteur de barre omnibus à compression
  • plus facile à utiliser que les connexions exothermiques
  • idéal pour les applications de tour cellulaire
  • connecteur en cuivre forgé à haute conductivité pour fixer le conducteur de terre au bus de terre avec un seul sertissage lors de l'utilisation de la série BURNDY 750 d'outils d'installation de compression et du jeu de matrices U1105 (outil et matrice vendus séparément)
  • conception exclusive permettant la fixation d'un conducteur en cuivre Sol/Str #2 AWG et/ou Sol/Str #6 à une barre omnibus en cuivre de 1/4" d'épaisseur
  • convient pour une utilisation sur 1 ou 2 conducteurs pour les applications d'alimentation, de mise à la terre et de liaison
  • homologué UL selon les normes UL486 et UL467 (adapté à l'enfouissement direct) garantit que ce connecteur répond aux rigueurs de l'une ou l'autre application
  • prérempli avec un composé inhibiteur d'oxyde PENETROX E et scellé par bande

Détails du produit

Général

Application

For Direct Burial And Cellular Tower Applicatons And Is Easier To Use Than Exothermic Connections

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

YG14B2TC2C6C

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYGROUND

Matériau

Copper Alloy

Nom de commerce

HYGROUND®

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YG-B

Type de connecteur

Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810199206

UPC 14 Digit GTIN

00781810199206

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

64/79 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.81 in

Dimension - Taille de barre omnibus côté raccordement de dérivation en pouces

1/4" Thick Busbar

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

2 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • Bar-Size

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • UL 486A
  • CSA C22.2 No 65

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL467
  • UL 486A
  • CSA C22.2 No 65

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

20

Ressources et téléchargements