BURNDY
Image of UDIEKITHYGRD Kit de matrices en U de acero inoxidable con 7 matrices para instalar conectores de puesta a tierra por compresión HYGROUND® y U2CABT para prensar

Kit de matrices en U de acero inoxidable con 7 matrices para instalar conectores de puesta a tierra por compresión HYGROUND® y U2CABT para prensar

O

Marca: Burndy

ID del Catálogo: UDIEKITHYGRD

U Die kit with 7 Dies to install HYGROUND® and U2CABT for pre-crimping ground rods.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin U Style (8 sets)

Kit Includes: UC, UO, U997, PU998, U1011, U1104, U1105, U2CABT (Ground Rod Pre-Crimp Die) and CASEUDIES8 (Die Case)