BURNDY
Image of UDIEKITAL Kit de matrices en U de acero inoxidable para conectores de aluminio #6 AWG-750 kcmil (15 juegos). Codificado por colores para crimpar conectores
Calificado Buy America(n)

Kit de matrices en U de acero inoxidable para conectores de aluminio #6 AWG-750 kcmil (15 juegos). Codificado por colores para crimpar conectores

O

Marca: Burndy

ID del Catálogo: UDIEKITAL

U Die Kit for AL, #6 AWG-750 kcmil (15 Sets), for crimping YA-A and YS-A.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin U Style (15 sets)

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Catalog Number

UDIEKITAL

Construction Material - Main

Stainless Steel

Crimp Force Capacity

12 ton

Die Type

U Die

EU RoHS Indicator

Yes

Sub Brand

U-DIE SET

Tool Type

Die Kit, Aluminum

Type

U-Die Kit

UPC

781810480816

UPC 14 Digit GTIN

00781810480816

Dimensiones

Dimensions

11.25 in x 7.5 in x 3 in

Height

3 in

Length

11.25 in

Width

7.5 in

Relacionado con el Conductor

Crimping Ranges

Aluminum: #6 AWG - 750 kcmil

Certificaciones y Cumplimiento

Buy America(n) Qualified

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

EU RoHS Indicator

Yes

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Relacionado con la Fuerza

Crimp Force Capacity

12 ton

LogĂ­stica

Minimum Pack Quantity

1

Package Contents

(1 each) CASEUDIES15, U6CABT, U4CABT, U2CABT, U1CART, U25ART, U26ART, U27ART, U28ART, U29ART, U30ART, U31ART, U32ART, U34ART, U36ART, U39ART2