BURNDY
Image of WDIEKITAL Kit de matrices W de acero inoxidable para conectores de aluminio #8 AWG-350 kcmil (11 juegos). Codificado por colores

Kit de matrices W de acero inoxidable para conectores de aluminio #8 AWG-350 kcmil (11 juegos). Codificado por colores

O

Marca: Burndy

ID del Catálogo: WDIEKITAL

W Die Kit for AL, #8 AWG-350 kcmil (11 Sets), for YA-A and YS-A.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin W Style (11 sets)